PARKER Push-Lok-Verschraubung 3AF82

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3AF82-4-6B

Teilenummer
3AF82-4-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.34 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 10 A(mm) 43 Zolltarifgewicht(kg) 0.034
Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Messing Gewinde- oder Tubusgröße -04
Anschluss Verschiedenes W 19 B(mm) 20
Beschreibung des Anschlussart Einschraubbolzen - zylindrisches BSP-Gewinde mit O-Ring Dichtung Verbindungstyp AF Montageserie 82
Anzahl 74199990 Betriebsdruck mpa 24 Zolltarifgewicht pro 1
Schlauchanschlussgröße -06 Anschluss Push-Lok-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE
Durchmesser des Gewindes BSP 1/4x19

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Push-Lok-Verschraubung 3AF82, die Teilenummer ist 3AF82-4-6B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3AF82-4-6B.

Technischer Support