PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 11C46

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11C46-8-4
11C46-10-4
11C46-12-5
11C46-12-6
11C46-14-8
11C46-16-8
11C46-16-10
11C46-20-10
11C46-20-12
11C46-25-12
11C46-25-16
11C46-30-16
11C46-38-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße E
(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

30.75 €

1 5 Arbeitstage 6500.081-08192663-0429M16x1.58

27.72 €

1 5 Arbeitstage 6500.117-10222663-0429M18x1.510

31.17 €

1 5 Arbeitstage 8600.147-12243663-0532M20x1.512

29.68 €

1 5 Arbeitstage 10580.169-12243563-0637M20x1.512

148.71 €

1 5 Arbeitstage 12620.145-14273863-0842M22x1.514

39.77 €

1 5 Arbeitstage 12610.365-16303742-0845M24x1.516

86.49 €

1 5 Arbeitstage 16660.215-16304142-1048M24x1.516

58.65 €

1 5 Arbeitstage 16650.384-20364042-1048M30x220

93.45 €

1 5 Arbeitstage 19790.337-20365442-1258M30x220

78.63 €

1 5 Arbeitstage 19800.734-25465442-1259M36x225

229.03 €

1 5 Arbeitstage 251020.586-25467242-1671M36x225

145.48 €

1 5 Arbeitstage 251040.685-30507542-1675M42x230

302.34 €

1 5 Arbeitstage 121241.175-38608642-2080M52x238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2-SWE-S Gemeinsamen Namen DKOS 90° Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter - O-Ring - schwere Serie - 90° Winkel
Verbindungstyp 1C Montageserie 46 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support