PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 19243

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
19243-6-6
19243-8-8
19243-12-12
19243-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP

26.37 €

1 3 Arbeitstage 1049-06222055-063/8x19

36.34 €

1 3 Arbeitstage 1257-08272243-081/2x14

59.98 €

1 72 Arbeitstage 1961-12322242-123/4x14

109.17 €

1 72 Arbeitstage 2572-16412542-161x11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewicht(kg) 0 Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei
Anschluss BSP Norm BS5200-A Gemeinsamen Namen DKR
Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter Verbindungstyp 92 Montageserie 43
Anzahl 73269098 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support