Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
14F73-20-20-1P |
14F73-24-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | Herkunftsland des Zolltarifs | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 160 | 1.189 | -20 | 96 | -20 | DE | 51 | 1-1/4 | 35 | ||
359.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 178 | 0 | -24 | 115 | -24 | US | 60 | 1-1/2 | 44 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-1 - 5.000 psi - Standardausführung - 45° -Bogen (5.000 psi) | Verbindungstyp | 4F | Montageserie | 73 |
Anzahl | 73269098 | Betriebsdruck mpa | 35 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
Herkunftsland des Zolltarifs
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften