Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
11970-12-8-1P |
11970-12-12-1P |
11970-16-12-1P |
11970-16-16-1P |
11970-20-16-1P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 77 | 0.267 | -12 | 42 | 35 | -08 | 38 | 3/4 | 42 | ||
141.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 89 | 0.348 | -12 | 50 | 35 | -12 | 38 | 3/4 | 58 | ||
176.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 90 | 0.381 | -16 | 50 | 35 | -12 | 45 | 1 | 58 | ||
162.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 105 | 0.61 | -16 | 55 | 35 | -16 | 45 | 1 | 61 | ||
198.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 113 | 0.634 | -20 | 68 | 28 | -16 | 51 | 1-1/4 | 70 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-3 - E- L | Gemeinsamen Namen | SFL 90° / 3.000 psi | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-1 - Flansch - 90° Winkel |
Verbindungstyp | 19 | Montageserie | 70 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften