Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1EA77-8-8 |
1EA77-12-12 |
1EA77-16-16 |
1EA77-20-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Durchmesser des Gewindes BSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 58 | 0.15 | -08 | 27 | 23 | 42 | -08 | 1/2x14 | ||
86.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 72 | 0.262 | -12 | 32 | 26 | 42 | -12 | 3/4x14 | ||
109.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 90 | 0.54 | -16 | 41 | 36 | 42 | -16 | 1x11 | ||
196.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 96 | 0.805 | -20 | 50 | 33 | 35 | -20 | 1-1/4x11 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norm | BS 5200, ISO 12151-6 | Gemeinsamen Namen | DKOR | Beschreibung des Anschlussart | Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter und O-Ring (60° Kegel) |
Verbindungstyp | EA | Montageserie | 77 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Durchmesser des Gewindes BSP
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften