PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1NW46

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1NW46-15-5

Teilenummer
1NW46-15-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.71 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 8 A(mm) 52 Zolltarifgewicht(kg) 0.059
Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Gewinde- oder Tubusgröße -15
Anschluss Hochdruckreiniger B(mm) 29 Beschreibung des Anschlussart Kärcher Waschgeräteanschluss
Verbindungstyp NW Montageserie 46 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 40 Zolltarifgewicht pro 1 Schlauchanschlussgröße -05
Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE Durchmesser des Gewindes metrisch M22x1.5

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1NW46, die Teilenummer ist 1NW46-15-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1NW46-15-5.

Technischer Support