Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10C70-16-8 |
10C70-16-10 |
10C70-20-10 |
10C70-25-12 |
10C70-30-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | E (mm) | Durchmesser des Gewindes metrisch | Rohraußen-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 83 | 0.24 | -16 | 30 | 48 | -08 | 24 | M24x1.5 | 16 | ||
80.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 88 | 0.337 | -16 | 30 | 49 | -10 | 22 | M24x1.5 | 16 | ||
66.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 91 | 0.309 | -20 | 36 | 52 | -10 | 25 | M30x2 | 20 | ||
120.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 100 | 0.824 | -25 | 46 | 61 | -12 | 29 | M36x2 | 25 | ||
170.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 126 | 0.78 | -30 | 50 | 79 | -16 | 36 | M42x2 | 30 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | DIN - Metrik |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-2 - SWE 45°-S | Gemeinsamen Namen | DKOS 45° | Beschreibung des Anschlussart | Konus mit Überwurfmutter - O-Ring - schwere Serie - 45° Winkel |
Verbindungstyp | 0C | Montageserie | 70 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 42 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
E(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch
Rohraußen-ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften