Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10348-5-5 |
10348-6-4 |
10348-6-6 |
10348-8-6 |
10348-8-8 |
10348-10-8 |
10348-12-8 |
10348-16-16 |
10348-32-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | H (mm) | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 50 | 0.049 | -05 | 14 | 1/2x20 | 26 | 41 | -05 | ||
24.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 55 | 0.183 | -06 | 19 | 9/16x18 | 31 | 35 | -04 | ||
18.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 56 | 0.184 | -06 | 19 | 9/16x18 | 31 | 35 | -06 | ||
23.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 53 | 0.233 | -08 | 22 | 3/4x16 | 30 | 35 | -06 | ||
25.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 57 | 0.132 | -08 | 22 | 3/4x16 | 34 | 35 | -08 | ||
28.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 56 | 0.136 | -10 | 24 | 7/8x14 | 32 | 35 | -08 | ||
55.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 62 | 0.204 | -12 | 27 | 1-1/16x12 | 38 | 35 | -08 | ||
84.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 76 | 0.311 | -16 | 36 | 1-5/16x12 | 46 | 28 | -16 | ||
525.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 109 | 1.348 | -32 | 65 | 2-1/2x12 | 61 | 17.5 | -32 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO12151-5-S | Gemeinsamen Namen | AGJ | Beschreibung des Anschlussart | Gewindestift SAE (JIC) 37° |
Verbindungstyp | 03 | Montageserie | 48 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
H(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften