PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 16N77

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16N77-12-12
16N77-12-16
16N77-16-12
16N77-16-16
16N77-16-20
16N77-20-16
16N77-20-20
16N77-24-20
16N77-24-24
16N77-32-24
16N77-32-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße B
(mm)
Anzahl Schlauchanschlussgröße Herkunftsland des Zolltarifs F
(mm)
Kaiserliche Flanschmaß E
(mm)

128.54 €

1 3 Arbeitstage 19108.20.406-126273269098-12DE413/458

147.80 €

1 3 Arbeitstage 251180-126473269098-16DE413/470

144.86 €

1 3 Arbeitstage 191080.44-166273269098-12DE48158

157.48 €

1 3 Arbeitstage 251310.671-167773269098-16DE48170

246.89 €

1 3 Arbeitstage 311450-168273269098-20DE48190

181.35 €

1 17 Arbeitstage 251350.713-208173269098-16DE541 1/470

235.71 €

1 3 Arbeitstage 311511.28-208773269098-20DE541 1/490

304.03 €

1 3 Arbeitstage 311510-248773269098-20DE641 1/290

369.06 €

1 23 Arbeitstage 381750-2410873269098-24DE641 1/2104

680.60 €

1 32 Arbeitstage 381750-3210873079980-24US792104

608.25 €

1 23 Arbeitstage 512060-3212973269098-32DE792138

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss Flansch
Norm ISO 12151-3 - E-S Gemeinsamen Namen SFS 90° / 6000 psi Beschreibung des Anschlussart ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 90° Winkel
Verbindungstyp 6N Montageserie 77 Betriebsdruck mpa 42
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss

Technischer Support