Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0CV6-38-20
Nenn-Ø(mm) | 31 | A(mm) | 187 | Zolltarifgewicht(kg) | 1.199 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Gewinde- oder Tubusgröße | -38 |
Anschluss | DIN - Metrik | Norm | ISO 12151-2 - SWE 45°-S | W | 60 |
Gemeinsamen Namen | DKOS 45° | B(mm) | 96.3 | Beschreibung des Anschlussart | Konus mit Überwurfmutter - O-Ring - schwere Serie - 45° Winkel |
Verbindungstyp | 0C | Montageserie | V6 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 42 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Schlauchanschlussgröße | -20 |
Anschluss | ParLock-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | E(mm) | 37 |
Durchmesser des Gewindes metrisch | M52x2 | Rohraußen-ø | 38 |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER ParLock-Verschraubung K0CV6, die Teilenummer ist K0CV6-38-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0CV6-38-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften