Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
34982-10-4 |
34982-12-4 |
34982-12-6 |
34982-14-6 |
34982-16-6 |
34982-17-6 |
34982-22-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.22 € | 1 | 92 Arbeitstage | 6 | 38 | 0.017 | -10 | 19 | -04 | 10 | ||
29.00 € | 1 | 72 Arbeitstage | 6 | 40 | 0.022 | -12 | 21 | -04 | 12 | ||
33.52 € | 1 | 92 Arbeitstage | 10 | 44 | 0.026 | -12 | 21 | -06 | 12 | ||
29.31 € | 1 | 92 Arbeitstage | 10 | 47 | 0.037 | -14 | 24 | -06 | 14 | ||
31.31 € | 1 | 92 Arbeitstage | 10 | 49 | 0.049 | -16 | 26 | -06 | 16 | ||
45.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 49 | 0.034 | -17 | 26 | -06 | 17 | ||
94.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 68 | 0.121 | -22 | 32 | -10 | 22 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | DIN - Metrik |
---|---|---|---|---|---|
Norm | DIN 7642 | Beschreibung des Anschlussart | Metrische Banjo-Anpassung | Verbindungstyp | 49 |
Montageserie | 82 | Anzahl | 73269098 | Betriebsdruck mpa | 24 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Push-Lok-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften