PARKER Push-Lok-Verschraubung 3B282

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3B282-4-4
3B282-6-6
3B282-6-6B
3B282-8-8
3B282-8-8B
3B282-12-12
3B282-12-12B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Stahl Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Anzahl Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP E
(mm)

42.08 €

1 92 Arbeitstage 6420.036Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-04172373269098-041/4x1929

47.35 €

1 5 Arbeitstage 10490.048Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-06192673269098-063/8x1933

82.82 €

1 5 Arbeitstage 10490.052Messing-06192774199990-063/8x1933

54.15 €

1 92 Arbeitstage 12600.104Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-08273473269098-081/2x1439

104.91 €

1 5 Arbeitstage 12600.081Messing-08273473269098-081/2x1439

131.85 €

1 5 Arbeitstage 19830.244Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-12324673269098-123/4x1453

221.42 €

1 5 Arbeitstage 19830.268Messing-12324674199990-123/4x1453

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Anschluss BSP Norm BS 5200-B
Gemeinsamen Namen DKR 90° Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 60° Winkel Verbindungstyp B2
Montageserie 82 Betriebsdruck mpa 24 Zolltarifgewicht pro 1
Anschluss Push-Lok-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support