PARKER ParLock-Verschraubung KJCV4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KJCV4-12-12
KJCV4-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W H
(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Schlauchanschlussgröße

144.34 €

1 5 Arbeitstage 19930.248-1236301-3/16x1231.3-12

153.20 €

1 5 Arbeitstage 251080.383-1641361-7/16x1236-16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss ORFS
Norm ISO 12151-1 - SWSA, SAE J516 Gemeinsamen Namen ORFS Beschreibung des Anschlussart ORFS mit Überwurfmutter
Verbindungstyp JC Montageserie V4 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 41 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss ParLock-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support