Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1CV6-38-20 |
K1CV6-38-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 177 | 1.352 | 86.3 | -20 | 78 | ||
586.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 209 | 1.994 | 113 | -24 | 101 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Gewinde- oder Tubusgröße | -38 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss | DIN - Metrik | Norm | ISO 12151-2-SWE-S | W | 60 |
Gemeinsamen Namen | DKOS 90° | Beschreibung des Anschlussart | Konus mit Überwurfmutter - O-Ring - schwere Serie - 90° Winkel | Verbindungstyp | 1C |
Montageserie | V6 | Anzahl | 73269098 | Betriebsdruck mpa | 42 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | ParLock-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Durchmesser des Gewindes metrisch | M52x2 | Rohraußen-ø | 38 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften