PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 14A77

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14A77-20-16
14A77-20-20
14A77-24-20
14A77-24-24
14A77-32-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße B
(mm)
Schlauchanschlussgröße F
(mm)
Kaiserliche Flanschmaß

120.28 €

1 5 Arbeitstage 25870.487-2033-16511 1/4

177.17 €

1 3 Arbeitstage 311380-2074-20511 1/4

202.52 €

1 3 Arbeitstage 311000-2437-20601 1/2

255.48 €

1 23 Arbeitstage 401400-2473-24601 1/2

396.25 €

1 23 Arbeitstage 511630-3286-32712

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss Flansch
Beschreibung des Anschlussart ISO 6162-1 - 5.000 psi - Standardausführung (5.000 psi) Verbindungstyp 4A Montageserie 77
Anzahl 73269098 Betriebsdruck mpa 35 Zolltarifgewicht pro 1
Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support