PARKER ParLock-Verschraubung K6NV6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K6NV6-20-20
K6NV6-24-20
K6NV6-24-24
K6NV6-32-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße B
(mm)
Schlauchanschlussgröße F
(mm)
Kaiserliche Flanschmaß E
(mm)

207.52 €

1 5 Arbeitstage 311771.149-2086.3-20541 1/490

281.40 €

1 5 Arbeitstage 311771.251-2486.3-20641 1/290

311.25 €

1 5 Arbeitstage 382101.862-24113.3-24641 1/2104

497.02 €

1 5 Arbeitstage 512683.67-32157.3-32792138

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss Flansch
Norm ISO 12151-3 - E-S Gemeinsamen Namen SFS 90° / 6000 psi Beschreibung des Anschlussart ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 90° Winkel
Verbindungstyp 6N Montageserie V6 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 42 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss ParLock-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support