Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
11570-12-12-1P |
11570-16-12-1P |
11570-16-16-1P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 98 | 0.317 | -12 | 59 | -12 | 38 | 3/4 | ||
115.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 70 | 0.317 | -16 | 31 | -12 | 45 | 1 | ||
133.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 108 | 0.522 | -16 | 63 | -16 | 45 | 1 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-3-S-L | Gemeinsamen Namen | SFL / 3.000 psi | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-1 - Flansch - Standardausführung |
Verbindungstyp | 15 | Montageserie | 70 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 35 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften