PARKER ParLock-Verschraubung K01V6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K01V6-24-24

Teilenummer
K01V6-24-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

169.66 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 40 A(mm) 159 Zolltarifgewicht(kg) 1.005
Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Gewinde- oder Tubusgröße -24
Anschluss SAE Norm SAE J476A / J516 H(mm) 50
Gemeinsamen Namen AGN B(mm) 62.7 Beschreibung des Anschlussart NPTF-Einschraubbolzen
Verbindungstyp 01 Montageserie V6 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 21 Zolltarifgewicht pro 1 Schlauchanschlussgröße -24
Anschluss ParLock-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE Durchmesser des Gewindes NPTFF 1-1/2x11-1/2

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER ParLock-Verschraubung K01V6, die Teilenummer ist K01V6-24-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K01V6-24-24.

Technischer Support