PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1B246

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1B246-4-4
1B246-6-4
1B246-6-6
1B246-6-8
1B246-8-6
1B246-8-8
1B246-12-12
1B246-16-16
1B246-20-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP E
(mm)

33.17 €

1 5 Arbeitstage 6500.128-04192663-041/4x1928

51.34 €

1 5 Arbeitstage 6510.085-06222755-043/8x1928

35.63 €

1 5 Arbeitstage 10610.107-06223855-063/8x1933

60.29 €

1 5 Arbeitstage 12630.127-06224055-083/8x1941

58.68 €

1 5 Arbeitstage 10600.306-08273843-061/2x1436

38.86 €

1 5 Arbeitstage 12630.14-08274043-081/2x1441

78.82 €

1 5 Arbeitstage 19800.389-12325442-123/4x1453

116.03 €

1 5 Arbeitstage 251040.52-16417542-161x1169

251.38 €

1 5 Arbeitstage 311240.837-20508635-201-1/4x1180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss BSP
Norm BS 5200-B Gemeinsamen Namen DKR 90° Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 60° Winkel
Verbindungstyp B2 Montageserie 46 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support