Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
13748-20-20 |
13748-24-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 134 | 0.202 | -20 | 50 | 1-5/8x12 | 87 | 21 | -20 | 30 | ||
418.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 165 | 1.428 | -24 | 60 | 1-7/8x12 | 127 | 17.5 | -24 | 58 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-5-SWE 45° | Gemeinsamen Namen | DKJ 45° | Beschreibung des Anschlussart | JIC - 37° - Dichtkegel mit Überwurfmutter - 45° Winkel |
Verbindungstyp | 37 | Montageserie | 48 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften