PARKER ParLock-Verschraubung K1CVS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1CVS-12-6
K1CVS-16-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße E
(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

45.95 €

1 5 Arbeitstage 10830.099-12244563-0637M20x1.512

41.31 €

1 5 Arbeitstage 12930.188-16305142-0845M24x1.516

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2-SWE-S Gemeinsamen Namen DKOS 90° Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter - O-Ring - schwere Serie - 90° Winkel
Verbindungstyp 1C Montageserie VS Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss ParLock-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support