Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1B173-16-16 |
1B173-20-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Durchmesser des Gewindes BSP | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 136 | 0.67 | -16 | 41 | 84 | 42 | -16 | 1x11 | 36 | ||
344.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 168 | 1.298 | -20 | 50 | 104 | 35 | -20 | 1-1/4x11 | 43 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norm | BS 5200-D | Gemeinsamen Namen | DKR 45° | Beschreibung des Anschlussart | Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 45° Winkel |
Verbindungstyp | B1 | Montageserie | 73 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Durchmesser des Gewindes BSP
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften