PARKER ParLock-Verschraubung K1CV4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1CV4-20-10
K1CV4-25-12
K1CV4-30-16
K1CV4-38-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Schlauchanschlussgröße E
(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

55.40 €

1 5 Arbeitstage 161120.291-203652.3-1050M30x220

96.38 €

1 5 Arbeitstage 191260.5-254665-1259M36x225

147.05 €

1 5 Arbeitstage 251510.731-305077.7-1669M42x230

218.52 €

1 5 Arbeitstage 311871.263-386098.7-2078M52x238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2-SWE-S Gemeinsamen Namen DKOS 90° Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter - O-Ring - schwere Serie - 90° Winkel
Verbindungstyp 1C Montageserie V4 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 42 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss ParLock-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support