Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
13973-12-12-SM |
13973-16-16-SM |
13973-20-20-SM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 101 | 0.439 | -12 | 32 | 1-1/16x12 | 53 | 35 | -12 | 48 | ||
225.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 118 | 0.543 | -16 | 41 | 1-5/16x12 | 67 | 28 | -16 | 56 | ||
349.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 150 | 1.551 | -20 | 50 | 1-5/8x12 | 87 | 21 | -20 | 85 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Design- Code | Metrische Breite über Wohnungen | Norm | ISO 12151-5-SWES | Gemeinsamen Namen | DKJ 90° |
Beschreibung des Anschlussart | SAE (JIC) - 37° Dichtungskegel mit Überwurfmutter - 90° Winkel | Verbindungstyp | 39 | Montageserie | 73 |
Anzahl | 73269098 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften