Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
16N70-12-12-1P |
16N70-16-12-1P |
16N70-16-16-1P |
16N70-20-16-1P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 98 | 0.683 | -12 | 58 | -12 | 41 | 3/4 | 54 | ||
155.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 92 | 0.544 | -16 | 53 | -12 | 48 | 1 | 53 | ||
171.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 111 | 0.634 | -16 | 64 | -16 | 48 | 1 | 70 | ||
198.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 115 | 0.669 | -20 | 68 | -16 | 54 | 1-1/4 | 68 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-3 - E-S | Gemeinsamen Namen | SFS 90° / 6000 psi | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 90° Winkel |
Verbindungstyp | 6N | Montageserie | 70 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 42 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften