Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10377-10-8 |
10377-12-12 |
10377-16-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | H (mm) | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 69 | 0.124 | -10 | 24 | 7/8x14 | 34 | 35 | -08 | ||
132.14 € | 1 | 23 Arbeitstage | 19 | 89 | 0 | -12 | 30 | 1-1/16x12 | 43 | 35 | -12 | ||
158.62 € | 1 | 23 Arbeitstage | 25 | 101.4 | 0 | -16 | 36 | 1-5/16x12 | 47 | 28 | -16 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO12151-5-S | Gemeinsamen Namen | AGJ | Beschreibung des Anschlussart | Gewindestift SAE (JIC) 37° |
Verbindungstyp | 03 | Montageserie | 77 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
H(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften