Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K06V4-12-12 |
K06V4-16-16 |
K06V4-32-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | H (mm) | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 105 | 0.207 | -12 | 32 | 30 | 1-1/16x12 | 43 | 35 | -12 | ||
167.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 122 | 0.346 | -16 | 41 | 36 | 1-5/16x12 | 50 | 28 | -16 | ||
536.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 168 | 1.497 | -32 | 75 | 65 | 2-1/2x12 | 70 | 17.5 | -32 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO12151-5-SWS | Gemeinsamen Namen | DKJ | Beschreibung des Anschlussart | SAE (JIC) - 37° Dichtkegel mit Überwurfmutter |
Verbindungstyp | 06 | Montageserie | V4 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | ParLock-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
H(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften