PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1J977

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1J977-8-8
1J977-12-12
1J977-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Gewinde- oder Tubusgröße W Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße E
(mm)

73.88 €

1 3 Arbeitstage 1270.65-082413/16x163663.5-0829

110.88 €

1 3 Arbeitstage 19108-12361-3/16x126241-1248

150.83 €

1 32 Arbeitstage 25131-16411-7/16x127741-1656

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewicht(kg) 0 Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei
Anschluss ORFS Norm ISO 12151-1 - SWES, SAE J516 Gemeinsamen Namen ORFS 90°
Beschreibung des Anschlussart ORFS mit Überwurfmutter - 90° Winkel Verbindungstyp J9 Montageserie 77
Anzahl 73269098 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support