Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
16F70-12-12-1P |
16F70-16-12 |
16F70-16-16-1P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 105 | 0.368 | -12 | 66 | -12 | 41 | 3/4 | 26 | ||
151.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 101 | 0.379 | -16 | 62 | -12 | 48 | 1 | 26 | ||
171.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 117 | 0.572 | -16 | 77 | -16 | 48 | 1 | 27 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-3 - E45-S | Gemeinsamen Namen | SFS 45° / 6000 psi | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-2 - Flansch - schweres Design - 45° Winkel von 6.000 psi |
Verbindungstyp | 6F | Montageserie | 70 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 42 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften