Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1FU48-4-4 |
1FU48-6-6 |
1FU48-12-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | H (mm) | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Durchmesser des Gewindes BSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 50 | 0.112 | -04 | 19 | 19 | 32 | 35 | -04 | 1/4x19 | ||
68.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | 0.105 | -06 | 22 | 24 | 35 | 35 | -06 | 3/8x19 | ||
279.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 71 | 0.299 | -12 | 36 | 36 | 45 | 28 | -12 | 3/4x14 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | JIS |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 228-1, JIS B8363 | Gemeinsamen Namen | GUI | Beschreibung des Anschlussart | JIS 30° Dichtkegel mit BSP Überwurfmutter |
Verbindungstyp | FU | Montageserie | 48 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
H(mm)
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Durchmesser des Gewindes BSP
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften