PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1J946

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1J946-4-4
1J946-6-4
1J946-6-6
1J946-8-6
1J946-8-8
1J946-10-8
1J946-10-10
1J946-10-12
1J946-12-8
1J946-12-10
1J946-12-12
1J946-16-12
1J946-16-16
1J946-20-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße E
(mm)

34.77 €

1 5 Arbeitstage 6520.079-04179/16x182963.5-0421

37.86 €

1 5 Arbeitstage 6510.043-062211/16x162763.5-0423

37.63 €

1 5 Arbeitstage 10520.087-062211/16x162963.5-0623

45.05 €

1 5 Arbeitstage 10530.163-082413/16x163063.5-0629

43.22 €

1 5 Arbeitstage 12550.123-082413/16x163263.5-0829

70.80 €

1 5 Arbeitstage 12660.24-10301x144241-0832

75.14 €

1 5 Arbeitstage 16650.204-10301x143941-1032

140.48 €

1 5 Arbeitstage 19690.181-10301x144341-1232

135.09 €

1 5 Arbeitstage 12580.244-12361-3/16x123441-0848

90.91 €

1 5 Arbeitstage 16710.33-12361-3/16x124541-1048

92.22 €

1 5 Arbeitstage 19820.379-12361-3/16x125441-1248

175.00 €

1 5 Arbeitstage 19880.531-16411-7/16x126241-1256

187.94 €

1 5 Arbeitstage 25980.274-16411-7/16x126841-1656

347.32 €

1 5 Arbeitstage 311240.805-20501-11/16x128628-2064

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss ORFS
Norm ISO 12151-1 - SWES, SAE J516 Gemeinsamen Namen ORFS 90° Beschreibung des Anschlussart ORFS mit Überwurfmutter - 90° Winkel
Verbindungstyp J9 Montageserie 46 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support