Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1D248-6-4 |
1D248-8-4 |
1D248-12-5 |
1D248-12-6 |
1D248-12-8 |
1D248-14-6 |
1D248-16-8 |
1D248-20-10 |
1D248-20-12 |
1D248-25-12 |
1D248-25-16 |
1D248-30-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | H (mm) | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Durchmesser des Gewindes metrisch | Rohraußen-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 48 | 0.071 | -06 | 14 | 24 | 63 | -04 | M14x1.5 | 6 | ||
39.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 48 | 0.076 | -08 | 17 | 24 | 63 | -04 | M16x1.5 | 8 | ||
20.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 50 | 0.105 | -12 | 22 | 26 | 63 | -05 | M20x1.5 | 12 | ||
19.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 49 | 0.114 | -12 | 22 | 26 | 63 | -06 | M20x1.5 | 12 | ||
103.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 49 | 0.096 | -12 | 22 | 26 | 63 | -08 | M20x1.5 | 12 | ||
22.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 51 | 0.122 | -14 | 22 | 28 | 63 | -06 | M22x1.5 | 14 | ||
22.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 52 | 0.144 | -16 | 24 | 29 | 42 | -08 | M24x1.5 | 16 | ||
33.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 58 | 0.22 | -20 | 30 | 32 | 42 | -10 | M30x2 | 20 | ||
61.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 61 | 0.25 | -20 | 30 | 35 | 42 | -12 | M30x2 | 20 | ||
48.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 64 | 0.304 | -25 | 36 | 38 | 42 | -12 | M36x2 | 25 | ||
147.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 68 | 0.288 | -25 | 36 | 39 | 42 | -16 | M36x2 | 25 | ||
93.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 71 | 0.46 | -30 | 46 | 42 | 42 | -16 | M42x2 | 30 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | DIN - Metrik |
---|---|---|---|---|---|
Norm | 12151-2-S-S | Gemeinsamen Namen | CES | Beschreibung des Anschlussart | Gewindestift - schwere Serie ISO |
Verbindungstyp | D2 | Montageserie | 48 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
H(mm)
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Durchmesser des Gewindes metrisch
Rohraußen-ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften