PARKER ParLock-Verschraubung KC9V4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KC9V4-20-10
KC9V4-25-12
KC9V4-25-16
KC9V4-30-16
KC9V4-30-20
KC9V4-38-20
KC9V4-38-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

20.80 €

1 5 Arbeitstage 16870.213-203627-10M30x220

65.80 €

1 5 Arbeitstage 19910.346-254630.3-12M36x225

122.80 €

1 5 Arbeitstage 251030.387-254630-16M36x225

83.65 €

1 5 Arbeitstage 251080.493-305035-16M42x230

208.43 €

1 5 Arbeitstage 311230.575-305035-20M42x230

113.38 €

1 5 Arbeitstage 311260.718-386038-20M52x238

188.95 €

1 5 Arbeitstage 401290.778-386036-24M52x238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2-SWS-S Gemeinsamen Namen DKOS Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter und O-Ring - schwere Serie
Verbindungstyp C9 Montageserie V4 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 42 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss ParLock-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support