PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 16846

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16846-5-4
16846-8-8
16846-10-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W H
(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße

19.20 €

1 5 Arbeitstage 6530.087-0517141/2x203041-04

21.17 €

1 5 Arbeitstage 12560.177-0822223/4x163235-08

120.23 €

1 5 Arbeitstage 19610.149-1027247/8x143535-12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss SAE
Gemeinsamen Namen DKJ Beschreibung des Anschlussart JIC 37° / SAE 45° Dichtkegel mit Überwurfmutter Verbindungstyp 68
Montageserie 46 Anzahl 73269098 Zolltarifgewicht pro 1
Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support