PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1EA70

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1EA70-8-8

Teilenummer
1EA70-8-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

105.88 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 12 A(mm) 56 Zolltarifgewicht(kg) 0.19
Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Gewinde- oder Tubusgröße -08
Anschluss BSP Norm BS 5200, ISO 12151-6 W 27
Gemeinsamen Namen DKOR B(mm) 21 Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter und O-Ring (60° Kegel)
Verbindungstyp EA Montageserie 70 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 42 Zolltarifgewicht pro 1 Schlauchanschlussgröße -08
Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE Durchmesser des Gewindes BSP 1/2x14

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1EA70, die Teilenummer ist 1EA70-8-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1EA70-8-8.

Technischer Support