PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 10373

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10373-12-12-SM
10373-16-16-SM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße H
(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße

186.60 €

1 5 Arbeitstage 19890.312-12301-1/16x124135-12

210.00 €

1 5 Arbeitstage 25970.427-16361-5/16x124728-16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss SAE
Design- Code Metrische Breite über Wohnungen Norm ISO12151-5-S Gemeinsamen Namen AGJ
Beschreibung des Anschlussart Gewindestift SAE (JIC) 37° Verbindungstyp 03 Montageserie 73
Anzahl 73269098 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support