PARKER ParLock-Verschraubung K4FV4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K4FV4-32-32

Teilenummer
K4FV4-32-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

457.66 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 51 A(mm) 269 Zolltarifgewicht(kg) 2.4
Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Gewinde- oder Tubusgröße -32
Anschluss Flansch B(mm) 171 Beschreibung des Anschlussart ISO 6162-1 - 5.000 psi - Standardausführung - 45° -Bogen (5.000 psi)
Verbindungstyp 4F Montageserie V4 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 35 Zolltarifgewicht pro 1 Schlauchanschlussgröße -32
Anschluss ParLock-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE F(mm) 71
Kaiserliche Flanschmaß 2 E(mm) 62

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER ParLock-Verschraubung K4FV4, die Teilenummer ist K4FV4-32-32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K4FV4-32-32.

Technischer Support