PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 13W48

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
13W48-4-4
13W48-5-4
13W48-5-5
13W48-8-6
13W48-8-8
13W48-10-8
13W48-10-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße E
(mm)

33.14 €

1 5 Arbeitstage 6480.096-04177/16x202441-0421

45.45 €

1 5 Arbeitstage 6570.127-05171/2x203441-0421

60.54 €

1 5 Arbeitstage 8490.051-05171/2x202541-0521

42.00 €

1 5 Arbeitstage 10590.147-08223/4x163635-0629

41.91 €

1 5 Arbeitstage 12550.178-08223/4x163135-0829

53.02 €

1 5 Arbeitstage 12630.215-10277/8x143935-0832

58.82 €

1 5 Arbeitstage 16640.256-10277/8x143935-1033

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss SAE
Gemeinsamen Namen DKJ 90° Beschreibung des Anschlussart JIC 37° / SAE 45° Dichtungskegel mit Überwurfmutter - 90° Winkel Verbindungstyp 3W
Montageserie 48 Anzahl 73269098 Zolltarifgewicht pro 1
Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support