PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1CE46

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1CE46-6-4
1CE46-8-4
1CE46-10-4
1CE46-10-5
1CE46-10-6
1CE46-12-6
1CE46-15-8
1CE46-18-8
1CE46-18-10
1CE46-22-12
1CE46-28-16
1CE46-35-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße E
(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

42.14 €

1 5 Arbeitstage 6700.082-06144531.5-0419M12x1.56

27.00 €

1 5 Arbeitstage 6590.09-08173542.5-0416M14x1.58

31.17 €

1 5 Arbeitstage 6590.058-10193540-0416M16x1.510

28.75 €

1 5 Arbeitstage 8670.105-10194340-0515M16x1.510

35.09 €

1 5 Arbeitstage 10680.129-10194540-0620M16x1.510

29.91 €

1 5 Arbeitstage 10680.07-12224535-0619M18x1.512

37.05 €

1 5 Arbeitstage 12710.146-15274731.5-0822M22x1.515

108.22 €

1 5 Arbeitstage 12710.164-18324731.5-0822M26x1.518

49.12 €

1 5 Arbeitstage 16750.201-18325031.5-1023M26x1.518

76.15 €

1 5 Arbeitstage 19880.302-22366228-1226M30x222

120.18 €

1 5 Arbeitstage 251130.457-28418321-1633M36x 228

299.00 €

1 5 Arbeitstage 311300.862-35509216-2032M45x235

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2-SWE 45°-L Gemeinsamen Namen DKOL 45° Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter und O-Ring - leichte Serie - 45° Winkel
Verbindungstyp CE Montageserie 46 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support