Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1D043-15-8
Nenn-Ø(mm) | 12 | A(mm) | 60 | Zolltarifgewicht(kg) | 0.165 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Gewinde- oder Tubusgröße | -15 |
Anschluss | DIN - Metrik | Norm | ISO 12151-2-S-L | H(mm) | 22 |
Gemeinsamen Namen | CEL | B(mm) | 26 | Beschreibung des Anschlussart | Gewindestift - Lichtserie |
Verbindungstyp | D0 | Montageserie | 43 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 31 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Schlauchanschlussgröße | -08 |
Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Durchmesser des Gewindes metrisch | M22x1.5 |
Rohraußen-ø | 15 |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1D043, die Teilenummer ist 1D043-15-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1D043-15-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften