PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 11748

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11748-16-16
11748-20-20
11748-24-24
11748-32-24
11748-32-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße F
(mm)
Kaiserliche Flanschmaß E
(mm)

136.75 €

1 5 Arbeitstage 251070.472-167835-1645132

291.86 €

1 5 Arbeitstage 311410.777-209428-20511-1/438

308.00 €

1 5 Arbeitstage 401511.361-2411328-24601-1/244

541.58 €

1 5 Arbeitstage 401501.497-3211228-2471244

601.51 €

1 5 Arbeitstage 512022.074-3215328-3271256

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss Flansch
Norm ISO 12151-3 - E45 - L Gemeinsamen Namen SFL 45° / 3.000 psi Beschreibung des Anschlussart ISO 6162-1 - Flansch - Normalausführung - 45° Winkel
Verbindungstyp 17 Montageserie 48 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support