PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 10646

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10646-6-4
10646-6-5
10646-6-6
10646-12-10
10646-12-12
10646-12-16
10646-16-12
10646-16-16
10646-20-16
10646-20-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W H
(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße

17.23 €

1 5 Arbeitstage 6550.088-0619149/16x183135-04

20.48 €

1 5 Arbeitstage 8530.088-0619149/16x182935-05

15.83 €

1 5 Arbeitstage 10520.113-0619179/16x183035-06

39.12 €

1 5 Arbeitstage 16640.277-1232271-1/16x123935-10

40.49 €

1 5 Arbeitstage 19670.301-1232271-1/16x124135-12

134.86 €

1 5 Arbeitstage 25730.264-1232321-1/16x124435-16

57.05 €

1 5 Arbeitstage 19710.401-1641321-5/16x124528-12

65.51 €

1 5 Arbeitstage 25750.289-1641321-5/16x124628-16

143.03 €

1 5 Arbeitstage 25800.447-2050411-5/8x125021-16

147.58 €

1 5 Arbeitstage 31890.939-2050461-5/8x125121-20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss SAE
Norm ISO12151-5-SWS Gemeinsamen Namen DKJ Beschreibung des Anschlussart SAE (JIC) - 37° Dichtkegel mit Überwurfmutter
Verbindungstyp 06 Montageserie 46 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support