PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 13746

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
13746-6-4
13746-6-6
13746-12-10
13746-12-12
13746-12-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Schlauchanschlussgröße E
(mm)

35.86 €

1 5 Arbeitstage 6550.063-06199/16x1831-0411

35.45 €

1 5 Arbeitstage 10600.08-06199/16x1837-0611

79.57 €

1 5 Arbeitstage 16740.197-12321-1/16x1249-1021

82.05 €

1 5 Arbeitstage 19830.356-12321-1/16x1258-1222

-

1 auf Anfrage 25910.345-12321-1/16x1261-1621

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss SAE
Norm ISO 12151-5-SWE 45° Gemeinsamen Namen DKJ 45° Beschreibung des Anschlussart JIC - 37° - Dichtkegel mit Überwurfmutter - 45° Winkel
Verbindungstyp 37 Montageserie 46 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 35 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support