PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 13W70

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

13W70-8-6-SM

Teilenummer
13W70-8-6-SM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

85.40 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 10 A(mm) 64 Zolltarifgewicht(kg) 0.132
Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Gewinde- oder Tubusgröße -08
Anschluss SAE Design- Code Metrische Breite über Wohnungen W 22
Durchmesser des Gewindes UNF 3/4x16 Gemeinsamen Namen DKJ 90° B(mm) 35
Beschreibung des Anschlussart JIC 37° / SAE 45° Dichtungskegel mit Überwurfmutter - 90° Winkel Verbindungstyp 3W Montageserie 70
Anzahl 73269098 Betriebsdruck mpa 35 Zolltarifgewicht pro 1
Schlauchanschlussgröße -06 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE
E(mm) 29

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 13W70, die Teilenummer ist 13W70-8-6-SM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 13W70-8-6-SM.

Technischer Support