PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 10C73

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10C73-25-12
10C73-30-16
10C73-38-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Schlauchanschlussgröße E
(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

125.66 €

1 5 Arbeitstage 191120.561-254664-1229M36x225

195.71 €

1 5 Arbeitstage 251310.753-305081-1634M42x230

271.02 €

1 5 Arbeitstage 311611.432-386097-2037M52x238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2 - SWE 45°-S Gemeinsamen Namen DKOS 45° Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter - O-Ring - schwere Serie - 45° Winkel
Verbindungstyp 0C Montageserie 73 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 42 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support