PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 11C48

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11C48-8-4
11C48-10-4
11C48-10-5
11C48-12-4
11C48-12-5
11C48-12-6
11C48-14-6
11C48-14-8
11C48-16-8
11C48-16-10
11C48-20-10
11C48-20-12
11C48-25-12
11C48-25-16
11C48-30-16
11C48-38-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße E
(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

30.75 €

1 5 Arbeitstage 6500.089-08192663-0429M16x1.58

27.72 €

1 5 Arbeitstage 6500.125-10222663-0429M18x1.510

47.52 €

1 5 Arbeitstage 8600.092-10223663-0531M18x1.510

260.74 €

1 5 Arbeitstage 6600.095-12243863-0430M20x1.512

31.17 €

1 5 Arbeitstage 8600.161-12243663-0532M20x1.512

29.68 €

1 5 Arbeitstage 10580.17-12243563-0637M20x1.512

39.20 €

1 5 Arbeitstage 10580.126-14273563-0637M22x1.514

140.17 €

1 5 Arbeitstage 12620.148-14273863-0842M22x1.514

39.77 €

1 5 Arbeitstage 12610.337-16303742-0845M24x1.516

86.49 €

1 5 Arbeitstage 16660.218-16304142-1048M24x1.516

58.65 €

1 5 Arbeitstage 16650.39-20364042-1048M30x220

93.45 €

1 5 Arbeitstage 19790.341-20365442-1258M30x220

78.63 €

1 5 Arbeitstage 19800.75-25465442-1259M36x225

229.03 €

1 5 Arbeitstage 251020.583-25467242-1671M36x225

145.48 €

1 5 Arbeitstage 251041.013-30507542-1675M42x230

302.34 €

1 5 Arbeitstage 311301.141-38608342-2078M52x238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2-SWE-S Gemeinsamen Namen DKOS 90° Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter - O-Ring - schwere Serie - 90° Winkel
Verbindungstyp 1C Montageserie 48 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support