PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 11577

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11577-8-8
11577-12-12
11577-16-12
11577-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße B
(mm)
Schlauchanschlussgröße F
(mm)
Kaiserliche Flanschmaß

63.06 €

1 92 Arbeitstage 12900.152-0855-08301/2

94.00 €

1 3 Arbeitstage 191070.329-1262-12383/4

102.34 €

1 23 Arbeitstage 19880.344-1642-12451

114.15 €

1 3 Arbeitstage 251190.513-1665-16451

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss Flansch
Norm ISO 12151-3-S-L Gemeinsamen Namen SFL / 3.000 psi Beschreibung des Anschlussart ISO 6162-1 - Flansch - Standardausführung
Verbindungstyp 15 Montageserie 77 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 35 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support