Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1D070-18-10 |
1D070-22-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | H (mm) | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | Durchmesser des Gewindes metrisch | Rohraußen-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 65 | 0.275 | -18 | 27 | 28 | -10 | M26x1.5 | 18 | ||
44.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 69 | 0.335 | -22 | 30 | 30 | -12 | M30x2 | 22 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | DIN - Metrik |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-2-S-L | Gemeinsamen Namen | CEL | Beschreibung des Anschlussart | Gewindestift - Lichtserie |
Verbindungstyp | D0 | Montageserie | 70 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 28 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
H(mm)
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
Durchmesser des Gewindes metrisch
Rohraußen-ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften