PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1B170

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1B170-12-12
1B170-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP E
(mm)

108.71 €

1 5 Arbeitstage 19960.315-123257-123/4x1425

128.12 €

1 5 Arbeitstage 251210.602-164177-161x1133

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss BSP
Norm BS 5200-D Gemeinsamen Namen DKR 45° Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 45° Winkel
Verbindungstyp B1 Montageserie 70 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 42 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support